Air conditioning

Drop of water rinsing down a leaflet

Le dévésiculeur permet d’avoir un air conditionné sec.

Les dévésiculeurs éliminent l’humidité de l’air frais avant d’entrer dans le dispositif de traitement de l’air  ; ce qui conserve les préfiltres secs et évite l’augmentation de perte de charge causée par les filtres mouillés.

Derrière les refroidisseurs d’air, les dévésiculeurs éliminent l’eau condensée et par conséquent empêchent la présence d’eau dans le conduit. La présence d’eau engendre la corrosion et le développement de bactéries et de moisissures. Les dispositifs de traitement d’air qui humidifient l’air à l’aide d’un procédé de vaporisation utilise les dévésiculeurs pour éliminer les gouttelettes très fines pouvant être entrainées dans les gaines de ventilation.

Les dévésiculeurs Munters permettent d’éviter de telles conséquences et sont disponibles dans des configurations qui peuvent parfaitement s’intégrer dans des dispositifs de traitement de l’air.

N’hésitez pas à nous soumettre vos questions et vos commentaires pour obtenir une offre personnalisée.

The DF single-stage solution offers good protection for forced- and naturally ventilated spaces. Suitable for all weather conditions, e.g. spray, mist, rain and heavy rain.
DFM 2100 is a modular droplet separator system for installation behind cooling coils, in air washers and spray humidifiers. A set of top, bottom and side profiles that are easily connected to each other, build the...
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011