ME Eliminateur de brouillard

Mist elimination for gas cleaning

Munters fournit des solutions et des services dans le monde entier et dans plus de 20 domaines d’activités industrielles. Les systèmes dévésiculeurs de Munters séparent les liquides des phases gazeuses.

Les entrainements de liquides peuvent engendrer des problèmes techniques sévères dans des procédés comme par exemple, réduire l’efficacité du process, endommager les équipements en aval, ou bien causer des pertes de matières ou de fluides.  

Munters fournit des solutions complètes pour les sociétés d’ingénierie et les utilisateurs finaux. Pour limiter les risques techniques et environnementaux de manière à sécuriser les procédés et leur résultat.

L’expertise technique comprend le design de l’équipement, les études de comportement des flux, des garanties de performance de séparation, la livraison du système ainsi que la supervision de l’installation.  

Durant la phase de design le client reçoit un support technique complet lui permettant d’appréhender les bénéfices techniques résultant de la technologie de séparation par impaction.  

Munters Euroform manufacture des systèmes dévésiculeurs destinés avant tout au lavage de gaz, aux entrées d’air, aux procédés pétrochimiques, au refroidissement des gaz et à l’évaporation.  

On les trouve couramment dans les centrales thermiques, dans les procédés industriels tels que la chimie, pétrochimie, industrie du papier, du sucre, de l’acier, des engrais, dans les applications de traitement d’air dans le tertiaire, les constructions navales et les plateformes offshore.  

Plus d’information concernant notre expérience, notre savoir faire, notre programme de recherche et développement ainsi que l’étendue de notre gamme peuvent être trouvés sous les liens correspondants sur le coté droit de la page.

 

Efficient mist elimination protects the environment. Scrubber liquids are effectively separated to meet the emission requirements. Emission gas cleaning is the removal of contaminants from gas flows prior to its release...
La séparation liquide – gaz sécurise l’efficacité du procédé, fournit une protection des équipements situés en aval et permet la récupération des liquides précieux. 
La séparation liquide-gaz réduit la corrosion par le sel et permet de garder les filtres secs. En mer et dans un climat littoral, la lutte contre l’humidité est incessante mais pas impossible. Munters propose des...
La séparation liquide–gaz protège l’efficacité du procédé, protège les équipements situés en aval, de l’érosion et de la corrosion.
Le dévésiculeur permet d’avoir un air conditionné sec.
L’évaporation à effets multiples est largement utilisée dans les procédés de séparation thermique dans l’industrie de transformation. Le but du procédé consiste soit à concentrer la phase produit, soit à évaporer un...
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011