Munters offre une vaste gamme de refroidisseurs à évaporation pour diverses applications. Le principe du rafraichissement est basé sur un système de circulation d'eau avec pompe qui humidifie les panneaux évaporatifs en permanence. Un grand ventilateur centrifuge aspire l'air ambiant à travers les panneaux saturés d'eau, ce qui refroidit l'air.

Rafraîchisseurs mobiles intelligents
Les refroidisseurs à évaporation ESAC™ PC sont les plus compacts de notre gamme. Ils conviennent pour la climatisation de surfaces jusqu’à 150 m² ne disposant d’aucun dispositif de ventilation ou de régulation climatique.  
Rafraîchisseurs fixes pour usine
Rafraîchisseur mobile ou stationnaire
Rafraîchisseurs à évaporation ESAC™
Refroidisseurs à évaporation ESAC™
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011