CARACTÉRISTIQUES
Humimax™ est une gamme de humidificateurs autonomes. Ils fournissent une humidification efficace ainsi qu’une régulation automatique du degré d’humidité dans de très nombreux domaines d’application.
La gamme Humimax propose des appareils de trois dimensions, dont le HM2 4000 est le modèle moyen. Conçu pour faire face aux exigences de nombreuses applications, il permet d’obtenir une humidification équilibrée et stable, tout en consommant peu.
Humimax est le modèle idéal pour maîtriser l’humidité dans de nombreux locaux, notamment en imprimerie, menuiserie, mobilier, industrie alimentaire, musées et salles informatiques.
Il est aussi facile à installer qu’à entretenir.
L’Humimax est un humidificateur à évaporation autonome conçu pour faire recirculer et humidifier l’air dans un local donné. L’air passe par un media d’evaporation où il se charge en humidité. L’association d’un milieu hautement absorbant et d’une très large surface de contact entre l’eau et l’air fournit une méthode simple et fiable, dotée de tous les avantages de l’humidification par évaporation.