AGHORT / Climat pour Porcin

 

Happy pig

Les porcins sont très sensibles aux rapides variations de température et d'humidité. Une mauvaise gestion du climat peut comporter à une rapide diminution de la productivité. Munters a les savoir-faire et produits nécessaires pour aider l'éleveur à créer un environnement climatiquement contrôlé et atteindre les meilleurs résultats possibles.

Chaque fois qu'il faut trouver la méthode idéale pour permettre l'entrée, l'extraction ou la circulation de l'air à l'intérieur d'une installation avicole, Munters a la réponse. Choisissez parmi la vaste gamme des...
Le refroidissement par évaporation est la réponse naturelle au contrôle efficace du climat. Grâce à son efficacité énergétique, c’est la méthode idéale pour applications dans le secteur porcin. Munters offre une vaste...
Dépendant du type de carburant (gaz, GLP, fioul) et application (combustion directe ou indirecte ; version portable, mobile ou suspendue), les générateurs d'air chauds peuvent être proposés en différentes configurations.
Avoir les produits nécessaires au contrôle climatique sans avoir un système de gestion capable d'orchestrer leur fonctionnement serait un gaspillage de ressources.
Search
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011