AGHORT / Climat pour Bovin

 

Le stress thermique est causé par une combinaison de température et d'humidité. La production de lait et viande par des animaux qui souffrent du stress thermique est réduite drastiquement. Munters a le savoir-faire et les produits nécessaires pour créer un climat contrôlé et aider l'éleveur à atteindre la meilleure productivité possible.

Chaque fois qu'il faut trouver la méthode idéale pour permettre l'entrée, l'extraction ou la circulation de l'air à l'intérieur d'une installation avicole, Munters a la réponse.
Le refroidissement par évaporation est la réponse naturelle au contrôle efficace du climat. Grâce à son efficacité énergétique, c’est la méthode idéale pour applications dans le secteur élevage.
Avoir les produits nécessaires au contrôle climatique sans avoir un système de gestion capable d'orchestrer leur fonctionnement serait un gaspillage de ressources.

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011