Dépendant du type de carburant (gaz, GLP, fioul) et application (combustion directe ou indirecte; version portable, mobile ou suspendue), les générateurs d'air chauds peuvent être proposés en différentes configurations. Choisissez parmi la vaste gamme de générateurs Munters celui qui mieux satisfait vos besoins

Les générateurs d’air chaud suspendus GA sont conçus pour chauffer, dans de bonnes conditions de rentabilité, de nombreuses installations telles que serres, hangars avicoles et structures industrielles.  
Les générateurs d’air chaud suspendus GAlp sont conçus pour chauffer, dans de bonnes conditions de rentabilité, de nombreuses installations telles queserres, bâtiments avicoles et structures industrielles.  
Les générateurs d’air chaud mobiles GD (canons à chaleur) sont conçus pour le chauffage ponctuel dans de bonnes conditions de rentabilité.  
Les générateurs d’air chaud mobiles GF sont conçus pour chauffer, dans de bonnes conditions de rentabilité, de nombreuses installations telles que serres, hangars avicoles et structures industrielles.     .
GPn/GCn Air Heater are designed for a flexible use in livestock housing or greenhouse.
Le générateur d’air chaud suspendu et mobile GR est conçu pour chauffer, dans de bonnes conditions de rentabilité, de nombreuses installations telles que serres, hangars avicoles et structures industrielles.    
Les générateurs d’air chaud portables GX sont conçus pour le chauffage ponctuel dans de bonnes conditions de rentabilité.  

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011