C'est reconnu que le contrôle de la température et de l'humidité dans les bâtiments agricoles est très important. Une mauvaise gestion du climat peut engendrer une baisse de production d'oeufs ou de chairs, une majeure mortalité et même des pertes catastrophiques de profit. Munters a les solutions et les produits nécessaires à garder le climat sous contrôle et aider l'éleveur à obtenir les meilleurs résultats possibles.
Chaque fois qu'il faut trouver la méthode idéale pour permettre l'entrée, l'extraction ou la circulation de l'air à l'intérieur d'une installation avicole, Munters a la réponse.
Le refroidissement par évaporation est la réponse naturelle au contrôle efficace du climat. Grâce à son efficacité énergétique, c’est la méthode idéale pour applications dans le secteur avicole.
Dépendant du type de carburant (gaz, GLP, fioul) et application (combustion directe ou indirecte; version portable, mobile ou suspendue), les générateurs d'air chauds peuvent être proposés en différentes configurations.
Avoir les produits nécessaires au contrôle climatique sans avoir un système de gestion capable d'orchestrer leur fonctionnement serait un gaspillage de ressources. La gamme de boîtes de contrôle Munters part de la...