Global

AGHORT / Climat pour Agriculture / Ventilation

 

Chaque fois qu'il faut trouver la méthode idéale pour permettre l'entrée, l'extraction ou la circulation de l'air à l'intérieur d'une installation avicole, Munters a la réponse. Choisissez parmi la vaste gamme des produits et des solutions Munters.

Les brasseurs d’air sont conçus pour brasser la chaleur, l’humidité et l’air. De conception unique, les rectificateurs et l’hélice autonettoyante garantissent une efficacité optimale.  
Les ventilateurs jet EMT30 et EMC30 sont conçus pour brasser la chaleur, l’humidité et l’air.  
Le EC50 est équipé d’une évacuation conique. C’est le ventilateur idéal pour obtenir un débit élevé avec des pressions statiques hautes en consommant peu d’énergie.  
ED24 est un extracteur conçu pour les grands débits d’air. De conception unique, son hélice autonettoyante garantit une efficacité optimale.
Les circulateurs d’air sont conçus pour brasser la chaleur, l’humiditéet l’air. De conception unique, les rectificateurs et l’hélice autonettoyantegarantissent une efficacité optimale.
Chauffer un bâtiment peut s’avérer très cher, surtout lorsqu’une grande partie de chaleur se perd à cause de problèmes d’isolation. Afin d’éviter ce coûteux gaspillage d’énergie, les ventilateurs peuvent être équipés de panneaux d’isolationEuroemme® FI pour conserver la chaleur là où elle doit être : à l’intérieur!
Les volets d’admission SM sont idéaux pour l’élevage avicole, les cultures en serres et les industries traditionnelles.  

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011