Global

AGHORT / Climat pour Agriculture / Refroidissement

 

Le refroidissement par évaporation est la réponse naturelle au contrôle efficace du climat. Grâce à son efficacité énergétique, c’est la méthode idéale pour applications dans le secteur agricole. Munters offre une vaste gamme de produits et solutions pour chaque type d'exigence.

Le panneau évaporant CELdek® 7090-15 est conçu pour les applications qui nécessitent un refroidissement efficace.   .
Le WDP est un système complet d’arrivée d’eau et de drainage destiné aux murs de refroidissement par évaporation.  
Le système de distribution d’eau WDP100-AL de Munters constitue un moyen très fiable pour le montage de panneaux évaporants CELdek® d’une épaisseur de 100 mm et pour l’alimentation en eau de ceux-ci.  

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011