Jemo Pharm ML Plus

Munters ML Plus –järjestelmä mahdollistaa lääkkeiden päällystämisen vaikeissa olosuhteissa.

Jemo-pharm A/S on tanskalainen lääkeyhtiö, joka valmistaa luontaislääkkeitä, ravintolisiä sekä vitamiineja.


Yhtiö on GMP-sertifioitu, vaikka todistusta ei yleensä vaadita ravintolisien valmistukseen. Koska Jemo-pharm A/S kuitenkin valmistaa myös GMP-todistuksen vaativia lääkkeitä, kaikki sen tuotteet valmistetaan GMP-vaatimusten mukaisesti.

 
GMP-todistuksen saamiseksi on täytettävä kattavat vaatimukset mm. ilmaolosuhteiden osalta. Muntersin kuivausjärjestelmä auttaa lääkeyhtiötä täyttämään nämä vaatimukset.

 

Karpalojauheen kapseloiminen vaatii alle 30 % suhteellisen kosteuden. Mikäli kosteusprosentti on korkeampi, jauheen koostumus muuttuu ja siitä tulee tahmeaa ja hyytelöitynyttä, jolloin kapseloiminen ei ole enää mahdollista. Muntersin kuivausjärjestelmä ML420 tuottaa täydelliset ilmasto-olosuhteet tähän tuotantoprosessiin pitäen jauheen kuivana riippumatta ulkoisista ilmasto-olosuhteista.

 

Kun Jemo-pharm A/S aloitti valkosipulitablettien tuotannon, päällystämiseen vaadittiin kuiva ilmasto, 20 °C lämpötila sekä 20 % suhteellinen kosteus. Tällaisten olosuhteiden luominen tavanomaisten jäähdytysjärjestelmien avulla ei ole mahdollista. Muntersilta pyydettiin ratkaisua tähän haasteeseen ja tuloksena syntyi ML690 Plus, joka suunniteltiin täyttämään prosessin vaatimukset. ML Plus sisältää integroidun esi- ja jälkijäähdytyksen. Esijäähdytetty ilma (+15 °C, kyllästetty) johdetaan absorptioroottorin läpi ja sen vesipitoisuus lasketaan kuivaamalla 2,5 g/kg:aan. Tämän jälkeen ilma jäähdytetään +45°asteesta +18°asteeseen ennen sen johtamista päällystysprosessiin. Kuiva ilma (17 %RH) pudottaa päällystysprosessiin käytetyn ajan kolmannekseen, mikä mahdollistaa huomattavasti suuremman tuotantokapasiteetin vaatimukset täyttävissä ilmaolosuhteissa.

Yksi tärkeimmistä argumenteista ML Plus –järjestelmän puolesta oli sen pieni tilantarve verrattuna erillisiin jäähdytys- ja kuivausjärjestelmiin. Järjestelmä jouduttiin asentamaan ulkovarastoon tuotantotilojen viereen rajoitettuun tilaan.

  • Optimaaliset olosuhteet päällystämiseen
  • Päällystysaika lyheni 2/3
  • Tasainen ilmasto ympäri vuoden
  • ML Plus –järjestelmän pieni tilantarve


 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011