Akkutuotanto käynnistyy Münsterin yliopistossa

Akkukäyttöisten laitteiden, kuten matkapuhelimien, kannettavien tietokoneiden ja soittimien sekä sähkökäyttöisten ajoneuvojen, lisääntyminen on kasvattanut litiumakkujen kysyntää maailmanlaajuisesti. Uusien materiaalien testaus ja kehittely, jolla on pyritty vastaamaan kasvavaan kysyntään, on viemässä litiumakkuteknologian jännittävään uuteen vaiheeseen.

Litiumakkujen tuotanto tapahtuu aina pienistä laboratorioympäristöistä massatuotantoon.  Näiden korkeaenergisten akkujen valmistus vaatii ympäristön, jonka kosteuspitoisuus on alle 1 %, sillä litium reagoi vesihöyryn kanssa muodostaen litiumhydroksidia, vetyä sekä lämpöä. Vesihöyry toimii katalysaattorina siten, että yli yhden prosentin kosteudelle altistunut litiummetalli tuottaa laadultaan ja suorituskyvyltään heikompia sekä lyhytikäisempiä akkuja.

Saksalainen Münsterin yliopisto on asennuttanut Muntersin Belgian tehtaalla valmistetun suuritehoisen absorptiokuivaustekniikkaa käyttävän ilmankäsittelyjärjestelmän tuottamaan erittäin alhaisen kastepisteen ilmaa. Markkinajohtaja Muntersin järjestelmiä käytetään litiumakkujen tuotannossa ympäri maailman, ja se on kyennyt tarjoamaan sekä teknologisesti että taloudellisesti järkevän ratkaisun ilman alhaisen kastepisteen sekä suurten ilmamäärien tuottamiseen. 

Muntersin energiatehokkaat absorptiokuivaukseen perustuvat ilmankäsittelyjärjestelmät on kehitetty erityisesti kosteustason hallintaan, kun litiumia käsitellään -50 °C kastepisteen ilmastossa. Järjestelmämme perustuu ilman kuivuuden lähtötason, työntekijöiden tuottaman kosteuden, luotettavan kosteudenhallintajärjestelmän sekä tilan rakenteiden huomioon ottamiseen.

Muntersilla olemme kehittäneet ilmankäsittelyjärjestelmiämme energiatehokkaimmiksi varmistaaksemme johtavan asemamme tämän teknologian alalla.

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011