iDry-järjestelmät

Edistyksellinen, energiatehokas ilmankuivausjärjestelmä. 

Muntersin iDry on MCD-yksikköpohjainen, muunneltava ilmankuivausjärjestelmä.

 

Valmiista moduuleista koostuva ilmankuivausjärjestelmä tarjoaa monenlaisia yksilöllisiä ratkaisuja lämpötilan ja kosteuden hallintaan:

  • Ilmankuivaus
  • Ilmanjäähdytys (CW & glykoli)
  • Suodatus
  • Puhaltimet
  • iDryn energian talteenottosektoreilla energiaa säästyy jopa 30 %

Edistyksellinen, energiatehokas iDry-järjestelmä toimitetaan 1 700–19 200 m3/h ilmavirta-alueilla.

iDry-järjestelmän sydämenä on Muntersin kuivausroottori, jonka absorptiokyky pysyy poikkeuksellisen korkeana vuodesta toiseen.

Tiettyihin käyttökohteisiin suosittelemme energian talteenottosektoreita!

iDry helpottaa elämääsi: yksi toimittaja, yksi CE-merkintä, yksi asiakaspalvelukontakti - säästät sekä aikaa että rahaa.

iDry-komponentteja voidaan sekoittaa ja yhdistellä tarpeen mukaan. Suuret sileät sisäpinnat, sisäiset tyhjennysastiat ja teolliset komponentit tekevät järjestelmästä hygieenisen ja kestävän.

Valmiiden moduulien ja tehtaalla asennettujen ja testattujen hallintalaitteiden ansiosta toimitusaika on lyhyt ja käyttöönotto nopeaa.

Asennuksen jälkeen iDry-järjestelmän kaikkia toimintoja valvotaan ja hallitaan keskitetysti ohjausjärjestelmän avulla. Kehittyneen ja silti helppokäyttöisen ohjausjärjestelmän ansiosta käyttö on ongelmatonta ja energiankulutus mahdollisimman tehokasta.

Prosessiteollisuudessa iDry-järjestelmä luo optimaaliset olosuhteet tehokkaasti ja energiaa säästäen.

  • Elintarvikeprosessit
  • Lääkeprosessit
  • Puhdastilat, laboratoriot

 Materiaalien säilytyksessä iDry-järjestelmän täydellinen kosteuden- ja lämpötilahallinta suojaa tuotteita, arvoesineitä ja asiakirjoja - vuoden ympäri.

iDry esite

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011