Close

Munters.com is using cookies to guarantee and improve the usability of the website. You can always erase cookies from munters.com or Read more about cookies

Humimax - HM2 8000

Información del producto
Humidificación

Ventajas
• Excelente nivel de control (control por PI)
• No hay riesgo de sobresaturación
• Bajos costes de funcionamiento
• Seguro e higiénico
• Controlador de velocidad del ventilador por modulación
• Depósito de agua que se vacía y se rellena con agua limpia periódica y automáticamente
• Bajo nivel de ruido
• Fácil manejo
• Fácil instalación
• Fácil mantenimiento
• Comprobado electromagnéticamente
• Marca CE
Descripción del producto

CARACTERÍSTICAS
La serie Humimax™ está formada por unidades de humidificación autónomas que proporcionan una excelente humidificación y control automático del nivel de humedad para un gran número de aplicaciones.

La serie Humimax comprende unidades de tres tamaños diferentes y la HM2 8000 es la mayor de ellas. Esta unidad ha sido diseñada para satisfacer los requisitos técnicos en todas sus aplicaciones y ofrecer un equilibrio óptimo entre eficacia de humidificación y estabilidad, así como un bajo consumo de energía.

La Humimax es una excelente opción a la hora de mantener la humedad correcta en instalaciones de todo tipo, como imprentas, maderas y mobiliario, industrias alimentarias, museos, salas de ordenadores y/o cualquier otra aplicación industrial. Además, la serie Humimax es muy sencilla de instalar y mantener.
El Humimax es un humidificador evaporativo autónomo, diseñado para recircular y humidificar el aire de una estancia. El aire pasa a través de un panel evaporativo del que recibe la humedad. La alta absorción de este panel permite una gran superficie de contacto entre el aire y el agua, lo que proporciona un método
de humidificación simple y eficaz con todas las ventajas de la humidificación evaporativa.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011