Enfriamiento / Humidificación

Munters ofrece una amplia gama de enfriadores evaporativos para distintas aplicaciones. El pricipio del enfriamiento evaporativo está basado en el paso de aire a través de un panel húmedo. El aire caliente pasa a través del panel húmedo y sale al exterior como aire frío y humidificado sin necesidad de fuente de energía externa para el proceso de evaporación.

Munters es una empresa pionera en el enfriamiento evaporativo. Esta tecnología fue desarrollada a finales de los años 60 y ha sido mejorada a lo largo de los años hasta hoy en día, que podemos decir que es una técnica muy efectiva en el enfriamiento de grandes edificios comerciales e industriales.

Enfriadores portátiles inteligentes CCX
La serie de refrigeradores evaporativos ESAC™ FCX se basa en el principio natural de utilizar agua para regular la temperatura y refrescar el aire.
Enfriador fijo FCA 15 para fábricas
Enfriador FCA 5 portátil o fijo
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011