Close

Munters.com is using cookies to guarantee and improve the usability of the website. You can always erase cookies from munters.com or Read more about cookies

RSH

Información del producto
Calefacción

Ventajas
• Calefactor por infrarrojos eficaz
para espacios específicos
• Sin humos ni olores
• Sin ruidos ni ventiladores
• Sin condensación ni consumo de
oxígeno
• Equipado con ruedas para una
movilidad absoluta
• En dos diseños y tamaños
diferentes
Descripción del producto

CARACTERÍSTICAS
RSH es un calefactor eléctrico robusto y fiable, apto para calentar ubicaciones específicas en prácticamente cualquier tipo de edificio pequeño de naturaleza industrial, residencial o comercial.
El calefactor RSH calienta fácilmente estructuras e instalaciones como talleres, oficinas, tiendas, almacenes, salas de exposiciones, recepciones, zonas expuestas a corrientes de aire, alojamientos vacacionales o procesos de secado industrial.
Unos reflectores parabólicos de metal focalizan el calor que irradian las dos
lámparas de cuarzo de alto rendimiento, lo que produce un efecto de calefacción muy intenso. El cuarzo de infrarrojos calienta los objetos mediante la luz, igual que el sol. El aire no se calienta, y por tanto el movimiento de aire alrededor del calefactor no afecta a la energía irradiada.
El calor es instantáneo y alcanza su máximo potencial en apenas segundos desde que se enciende la unidad. La técnica de calefacción del  modelo RSH ofrece un rendimiento único tanto a la hora de secar una superficie pintada como al calentar una oficina o una planta de producción.
BENEFICIOS
Esta unidad dispone de dos escalas de potencia (1,5 – 3,0 kW). La carcasa del calefactor está compuesta en su totalidad por robustas planchas metálicas
pintadas con epoxi. La unidad incorpora ruedas para facilitar su desplazamiento.
La lámpara de cuarzo está
resguardada por una protección metálica delantera. Estas características convierte al modelo RSH en apto para instalaciones industriales intensivas. El modelo RSH está más orientado al ámbito residencial y comercial.
El calor generado está 100% desprovisto de emisiones, olores, llamas, movimientos de aire, etc.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011