CARACTERÍSTICAS
La Línea de calentadores GRY proporciona calefacción rentable en ubicaciones específicas y espacios para una amplia variedad de aplicaciones. Esta serie de generados por combustión indirecta funciona con diésel y queroseno y está diseñada principalmente para funciones de secado en edificios y para calentar instalaciones de tamaño mediano y grande.
BENEFICIOS
todos los calefactores incorporan ruedas para facilitar su desplazamiento. Las camaras de combustión de todos los modelos son de acero inoxidable con un tratamiento especial altamente resistente a las temperaturas. el producto derivado de la combustión consiste principalmente en vapor de agua y dióxido de carbono, lo que produce unas emisiones bajas.
En la serie GRY-I, todos los gases de escape se expulsan por la chimenea. el aire caliente que sale del generador está limpio. Los equipos GRY-I se pueden utiilizar, por tanto en áreas cerradas si están canalizados.
Todas los calentadores son automáticos e incluyen un panel de control de diseño especial para hacer funcionar el equipo y controlar la llama.