Two stainless steal chimneys in front of a pink sky.

La separación de gotas protege el medioambiente. Los líquidos de depuración son separados efectivamente para alcanzar los requisitos de emisión.

La limpieza de gases de emisión supone la eliminación de los contaminantes de los flujos de gas antes de su emisión a la atmósfera. Actualmente, la mayoría de los procesos de limpieza se basan en depuración mojada o absorción y trabajan con gotas de líquido como disolvente.

La función del separador de gotas es frenar la emisión de gotas a la atmósfera protegiendo, por tanto, el medioambiente y los equipos como intercambiadores de calor gas-gas. Para alcanzar la gran demanda de eficiencia en la eliminación de contaminantes en depuradores o scrubbers mojados y absorbedores, se requieren separadores de gotas que operen bajo condiciones de proceso más amplias.

La optimización del coste en el diseño de nuevas plantas o aumentos de capacidad de planta conlleva velocidades de gas más altas convirtiendo el proceso de separación de gotas en un reto. 

Munters ofrece una gran gama de sistemas de separación, además de otras aplicaciones para scrubbers. Sistemas de separación de etapa única, doble o triple incluyendo sistemas de lavado, así como supervisión de la instalación in situ.

 

Los sistemas DV210+ se montan en la sección superior de la torre del scrubber/absorbedor, principalmente, en plantas de desulfuración de gas de combustión.
El DH 2100-FGD (T 100) es un separador de gotas con lamas para dirección de flujo de gas horizontal.
El DV 880 (Serie - 8800) es un separador de gotas de lamas para flujo de gas vertical en scrubbers, lavadores o absorbedores.
El separador de gotas DV 270 (T 271) es un separador de flujo vertical. Se utiliza en evaporadores, absorbedores, depuradores de gas o scrubbers, unidades de desulfuración, enfriadores de gas, plantas de tratamiento de.
DS 8000 is a series of spin vane separators removing droplets for both vertical and horizontal gas flow. The DS 8000 series avoids stack raining efficiently. Compared to other possiblities the spin vane separators are a...
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011