La separación de gotas asegura el rendimiento de los procesos, proporciona protección de los equipos y recupera disolventes de valor.
Ninguna otra área como la industria de proceso tiene una demanda tan alta de separadores de gotas. Variando las condiciones de proceso, tales como el volumen, temperatura y cambios en la densidad hacen de cada tarea de separación un reto.
Además de líquidos, las corrientes de gases de proceso pueden estar, frecuentemente, contaminadas con sólidos. Para eliminar todos los tamaños de partícula relevantes, Munters usa todas las tecnologías de separación. Esto incluye separación con lamas, aglomeración (coalescencia) y filtración.
Dentro de las aplicaciones en la industria de proceso podemos mencionar la eliminación de arrastre de líquidos basados en el proceso, la eliminación de líquidos condensados y la limpieza de gas de proceso de contaminantes.
Se requiere una eliminación eficiente de líquidos de proceso arrastrados en depuradores o scrubbers, torres de destilación y columnas de absorción utilizando disolventes. Los separadores de gotas recuperan los disolventes de valor para parar la reentrada de líquido, protegiendo, por tanto, los equipos.
Los líquidos condensados resultan de cambios en presión y temperatura. Pueden ser un producto de valor o un líquido que reduce el rendimiento de proceso. Los separadores de gotas recuperan productos de valor o, simplemente, los líquidos de la fase gaseosa.
Los contaminantes son líquidos gases o sólidos como agua, sal, componentes de azufre, arena e hidrocarburos no deseables, que deben de ser eliminados de la corriente de gas. Deben de ser eliminados del proceso porque su presencia puede llevar a fallos de los componentes.
Los separadores de gotas Munters se instalan enfrente de los compresores, tras columnas en scrubbers o depuradores, o tras intercambiadores de calor.
Munters suministra sistemas listos para instalar y sistemas completos como:
Lea más acerca de esta aplicación en el siguiente folleto The right place at the right time.
Munters Eliminación de arrastre esta en la mejor dispocisión de ayudarlo a elegir el sistema de eliminación de arrastre más adecuado y benéfico para su aplicación. Porfavor envienos sus comentarios o solicite su cotización en línea.