Dark sea with a rainy and sunny sky.

Los separadores de gotas de Munters reducen los problemas de corrosión causados por la sal y mantien los filtros secos.

En climas costeros, la batalla contra la humedad no deseada no tiene fin, pero se puede ganar. Munters ofrece sistemas de entrada de aire modernos que paralizan la amenaza del spray marino, lluvia, granizo.

Sistemas de ventilación para plataformas offshore, entradas de ventilación de salas de máquinas y entradas de las turbinas de gas necesitan protección contra las partículas que proceden del mar o la tierra. Lluvia, granizo, spray marino, nieve y otras partículas contaminantes del aire entran en los sistemas de ventilación causando corrosión y filtros mojados. Las entradas de las salas de máquinas requieren particular atención tanto para la protección a largo plazo contra la corrosión, como contra el funcionamiento de motores en situaciones críticas.

Se debe de tener especial cuidado en las entradas de aire cuando la temperatura es cercana o menor a 0ºC. El riesgo de congelación es alto, por lo tanto la separación de gotas será efectiva sólo con dispositivos de calentamiento.

Lea más sobre esta aplicación en el siguiente folleto The end of the Ice Age .

Además de las diferentes condiciones climáticas hay muchos tipos de sólidos dañinos transportados en el aire, como polvo de cemento, baritinas, polvo de perforación, llamaradas procedentes del carbón, fango quemado, humo y arenas de actividades de mantenimiento.

Lea más sobre esta aplicación en el siguiente folleto Let it blow.

Los separadores de gotas Munters protegen cualquier sistema que requiera aire ambiente limpio.

Los Beneficios son:

  • Filtros secos, mayor duración
  • Menor corrosión en sistemas de ventilación
  • Mayor tiempo de funcionamiento con filtros más secos y menor corrosión de maquinaria sensible.
  • Reducción de hongos, crecimiento de bacterias, olores y corrosión
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Mejor clima para pasajeros y tripulación, interior, en zonas de carga, así como para instrumentación sensible
La unidad de separación aloja perfiles con dispositivos de calentamiento eléctricos. El sistema DFH viene como un conjunto completo con sensores de control y todos los componentes eléctricos necesarios para formar una...
El separador de gotas a una etapa - DF ofrece protección en espacios ventilados de forma forzada y natural.
El separador de gotas DCF es un sistema de admisión de aire con tecnología de separación a dos etapas.
El sistema DFF es un sistema de admisión de aire para aplicaciones marinas con tecnología de separación a tres etapas.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011