Scope of Supply

View onto a spin vane of a stainless steal spin vine separator.

Munters ofrece tecnología de separación mecánica altamente eficiente para la eliminación de líquidos en flujos de gases continuos. La tecnología se basa en la separación con lamas.

Los separadores de gotas de Munters utiliza tecnologías complementarias a la separación, como filtración, coalescencia, aglomeración, y distribución a la entrada para alcanzar los requisitos de funcionamiento de cualquier aplicación industrial.

El dispositivo de separación puede consistir en una separación de etapa única o dispositivos utilizando varias etapas de separación y tecnologías como la separación mediante lamas y filtración.

Los procesos con tendencia a la obstrucción utilizan mejor equipos con sistemas de limpieza integrados que funcionan durante la operación.

El equipo de separación busca alcanzar una máxima eficiencia con el menor consumo de energía.

Munters tiene una gran experiencia en el diseño de separadores de gotas para nuevas plantas así como para reposiciones de separadores de gotas en plantas existentes. Munters ofrece medidas de funcionamiento in situ para analizar y caracterizar un problema existente pero, especialmente, para verificar garantías de funcionamiento.

 

SEPARADORES LIQUIDOS / GAS

  • Unidades de única etapa, paquetes de lamas o unidades modulares
  • Separadores de gotas alojados en una carcasa para sistemas abiertos
  • Separadores de gotas alojados en recipientes a presión.
  • Distribuidores a la entrada y equipos de ruptura de vórtices
  • Unidades de aglomeración o coalescencia en combinación con separadores de lamas
  • Separadores de malla de alambre
  • Velas coalescentes
  • Sistemas de limpieza directa
  • Todas las unidades pueden consistir en una o más etapas .

Soporte en la instalación y supervisión

Munters ofrece servicios de instalación y supervisión para todas las aplicaciones.

Materiales

Los separadores de gotas están disponibles en distintas variaciones de plástico como PE, PPTV, PPGC, PVDF, aluminio de varios grados y la mayoría de aleaciones a acero inoxidable como 304, 316Ti, 316L, 321.

Otros materiales están disponibles bajo petición. 

 

 

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011