Acondicionamiento del aire

Drop of water rinsing down a leaflet

Los sistemas de separación de gotas mantiene los sistemas de aire acondicionado secos.

Los separadores de gotas eliminan la lluvia antes de que entre en la unidad de tratamiento de aire. Esto mantiene a los prefiltros secos y elimina el incremento de pérdida de carga causada por los filtros mojados.

Tras los enfriadores de aire los separadores de gotas eliminan el agua condensada y evitan, por tanto, la presencia de agua en el conducto. La presencia de agua causa corrosión y favorece el crecimiento de bacterias y hongos. Las unidades de tratamiento de aire que humidifican utilizando la tecnología de la pulverización usan separadores de gotas para eliminar las gotas más pequeñas de las boquillas de pulverización.

Los separadores de gotas de Munters evitan todos estos problemas indeseables y estan disponibles en diseños que pueden encajar, fácilmente, en las unidades de tratamiento de aire.

El separador de gotas a una etapa - DF ofrece protección en espacios ventilados de forma forzada y natural. Está diseñado para su uso en entradas de aire, baterías de frío, humidificadores de spray, lavadores de...
l separador de gotas DFM 2100 es un separador modular para ser instalado tras las baterías de frío, en lavadores de aire o humidificadores por pulverización. Está formado por un conjunto de perfiles que se unen,...
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011