Mist elimination for gas cleaning

Munters suministra soluciones y servicios a más de 20 tipos de industrias en el mundo. Los sistemas de separación de gotas Munters separan líquidos de fase gaseosa continua.

Munters ME fabrica sistemas de separación de gotas, fundamentalmente, para limpieza de gas, entradas de aire ambiente, petróleo y gas, enfriamiento de gas y evaporación. Se encuentran en centrales térmicas, industria de proceso, química, petroquímica, pasta y papel, azúcar, acero, fertilizantes, HVAC, construcción naval y aplicaciones marinas y offshore, etc.

 Mas información acerca de los aspectos tecnicos y de investigación y desarrollo, en los relevant links a la derecha.

La separación de gotas protege el medioambiente. Los líquidos de depuración son separados efectivamente para alcanzar los requisitos de emisión.  
Ninguna otra área como la industria de proceso tiene una demanda tan alta de separadores de gotas. Variando las condiciones de proceso, tales como el volumen, temperatura y cambios en la densidad hacen de cada...
Los separadores de gotas de Munters reducen los problemas de corrosión causados por la sal y mantien los filtros secos.
Protecting the process and downstream equipment from erosion and corrosion damage. Many industrial processes require gas cooling. In air handling units behind cooling coils, in process and marine industries behind...
Los separadores de gotas eliminan la lluvia antes de que entre en la unidad de tratamiento de aire. Esto mantiene a los prefiltros secos y elimina el incremento de pérdida de carga causada por los filtros...
Recuperación de productos valiosos, protección a la fase de destilación de contaminantes y protección al ducto de flujo de la entrada de los contenidos. Separación térmica de productos por evaporación la cual es...
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011