Dependiendo del tipo de combustible usado y de la aplicaicón, los calefactores pueden tener distintas configuraciones. Elija, de nuestra amplia gama de equipos, la que más se adapte a sus necesidades.

 

Los calefactores de aire para colgar GAlp se han diseñado como una solución rentable para un gran número de aplicaciones como invernaderos, granjas avícolas e industria.
Los Calentadores de Aire Móviles GF han sido diseñados para suministrar calor a un bajo coste y en una amplia variedad de aplicaciones: invernaderos, granjas, naves industriales...
Los calefactores GPn/GCn están diseñados para su uso flexible en granjas e invernaderos.
Los Calentadores de Aire Portátiles GX han sido diseñados para suministrar calor a un bajo coste en espacios localizados y con la máxima eficacia.

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011