AgHort / E-news start page / Køleteknologi - drivhus

 

Munters leverer særlig avanceret køleteknologi til det største drivhus på den sydlige halvkugle

Den første fase af et drivhus på 8 hektar blev opført af det sydaustralske tomatgartneri d'VineRipe®  i Two Wells i nærheden af Adelaide i 2007.  Produktionsresultaterne viste sig at være fantastiske, og sammen med øget efterspørgsel efter tomater, medførte det en investering i næste fase, der mere end fordoblede vækstkapaciteten. Munters leverede køleteknologien til begge projekter, og d'VineRipes anlæg har nu en produktion på 10.000 tons tomater årligt, på grund af et energieffektivt og stabilt indeklima, trods udendørs temperaturvariationer mellem -2 °C og +47 °C.
Det højteknologiske drivhus er et udtryk for fremtidens erhvervsgartnerier, da det tager udgangspunkt i en 100 % bæredygtig tankegang. Alt vand til køling af CELdek® fordampningskølepuderne bliver enten opsamlet fra et spildevandsanlæg eller regn fra det 17 hektar store område. 724 Munters Euroemme® EM50n udsugningsventilatorer optimerer luftstrømmen, temperaturen og fugtstyringen, og sikrer dermed at investeringen er lønsom og sikker.
Drivhusproduktion giver et udbytte, der er ti gange større end på et tilsvarende markareal, hvilket betyder at de bebyggede områder er maksimeret med hensyn til produktionseffektivitet. Der er også planer om at anvende affaldet til biomasse  eller kompostering, hvilket giver mulighed for at producere en gasart til erstatning af den naturgas, der anvendes til driften i drivhuset på nuværende tidspunkt.

Munters udstyr holder en fast temperatur i drivhuset på 24–28 °C, og fugtigheden er på 65-75 %, uanset temperaturen uden døre. Klimastyringssystemet har desuden resulteret en højere gennemsnitsprocent af førsteklasses tomater, mindsket risiko for sygdomme og mindre brug af ukrudtmidler/pesticider.
Leon Maree, adm. direktør for D’VineRipe siger: “Ingen andre systemer kunne give de samme fordele som et kølepude- og ventilationssystem. Beviset ligger i, at en højere procentandel af førsteklasses tomater skyldes systemets uovertrufne klimastyringskvalitet.”

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011