Close

Munters.com is using cookies to guarantee and improve the usability of the website. You can always erase cookies from munters.com or Read more about cookies

Munters verfügt über verschiedenste mobile Befeuchter, die eine Kühlung oder Befeuchtung auf Basis  der adiabaten Verdunstung ermöglichen. Herzstück ist dabei ein Kontaktkörper, welcher befeuchtet wird und im Kreuzstrom die Luft befeuchtet und abkühlt.

Munters bietet unterschiedlichste Verdunstungsbefeuchter und Verdunstungskühler für verschiedenste Anwendungsfälle an. Die adiabate Luftbefeuchtung und Luftkühlung basiert auf einem benetzten Kontaktkörper, welcher die warme Luft im Kreuzstrom befeuchtet und abkühlt.
Munters ist der Pionier der adiabaten Verdunstungstechnologie und die Systeme wurden seit den späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ständig weiterentwickelt. Heute liefert Munters kostengünstige Systeme mit hohem Wirkungsgrad sowohl für kleine Räume als auch für große Büro-, Verwaltungs- und Industrieobjekte. 

Intelligente mobile Kühlgeräte
Die ESAC™ FC-Serie ist eine Serie von Verdunstungskühlern, die nach dem natürlichen Prinzip der Wasser verdunstung arbeiten.
Ein mobiles oder stationäres Kühlgerät
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011