Luftfeuchtigkeit hat starke Auswirkungen auf unsere Gesundheit, die Qualität industrieller Fertigungsabläufe und die Lebensdauer vieler Materialien.

Munters fertigt industrielle Luftbefeuchter und Luftbefeuchtungssysteme in einer Bandbreite, die unserem Rang als weltweit präsenter Anbieter gerecht wird. Vom kleinen, semimobilen Luftbefeuchter für Handwerk und Gewerbe über ortsfeste Geräte für Druck- und Papierindustrie bis hin zu Komponenten für die Zentralluftaufbereitung in Bürogebäuden, Fertigungshallen und öffentlichen Gebäuden.

Der Verdunstungsbefeuchter/-kühler FA6™wurde speziell für die Integration in Klimaanlagen in Wohn- und Gewerbegebäuden konstruiert. Die Geräte sind sehr kompakt konstruiert und in allen gängigen Abmessungen für Klimageräte lieferbar.
Humimax™ist der Markenname für eine Serie in sich geschlossener Luftbefeuchtereinheiten. Die Humimax-Serie umfasst drei verschiedene Gerätegrößen, von denen die HM2 2000 die kleinste Einheit bildet.
Humimax™ist der Markenname für eine Serie in sich geschlossener Luftbefeuchtereinheiten. Sie zeichnen sich durch eine herausragende Wirksamkeitbei der Luftbefeuchtung aus. Die Humimax-Serie umfasst drei verschiedene Gerätegrößen, von denen die HM2 4000 die mittlere Einheit bildet.
Humimax™ist der Markenname für eine Serie in sich geschlossener Luftbefeuchtereinheiten. Sie zeichnen sich durch eine herausragende Wirksamkeitbei der Luftbefeuchtung aus. Die Humimax-Serie umfasst drei verschiedene Gerätegrößen, von denen die HM2 8000 die größte Einheit bildet.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011