Einer der wichtigsten Gebiete der Entwicklung ist der Bereich der Entfeuchtung, in dem Munters seit mehr als 30 Jahre intelligente Entfeuchtungstechniken erarbeitet hat.

Kleines kompaktes Gerät im Gehäuse aus Druckgussaluminium, für alle Arten von Anwendungen geeignet. Auch für schwere Einsätze im Feld einsetzbar (stoß- und rüttelfeste mobile Anwendungen).    
Kleines kompaktes Gerät im Gehäuse aus Druckgussaluminium, für alle Arten von Anwendungen geeignet. Auch für schwere Einsätze im Feld einsetzbar (stoß- und rüttelfeste mobile Anwendungen).    
Nennluftmenge 190m³/h. Maximale Leistungsaufnahme: 0,95 kW
Nennluftmenge 210m³/h. Maximale Leistungsaufnahme: 1,01 kW
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011