Verdampfertechnik

Roll of paper in warm light.

Tropfenabscheider halten wertvolles Produkt zurück, sie schützen die Dampfphase vor unerwünschten Inhaltsstoffen und schützen damit die nachgeschalteten Anlagenteile.

Mehrstufige Verdampferstraßen werden in vielen Industrien häufig zur Thermischen Separation eingesetzt. Ziel der Verdampfer ist es entweder das Produkt aufzukonzentrieren, oder das fertige Produkt aus der flüssigen Phase zu destillieren. Je nach Einsatz halten die Prallflächenabscheider dabei das flüssige Produkt davon ab, mit dem Dampf mitgerissen zu werden, oder sie verhindern, dass unerwünschte Tropfen mit der gasförmigen Produktphase mitgerissen werden. Häufig benötigen Verdampferprozesse Tropfenabscheider mit integrierten Reinigungseinheiten - dies verhindert sowohl das "Zuwachsen" der Abscheider, als auch Schäden an nachgeschalteten Anlagenteilen.

Die meisten industriellen Verdampferprozesse sind vielstufige Systeme. Lösungen werden Schritt für Schritt eingedampft und die Produktphase wird so von Stufe zu Stufe konzentrierter und viskoser. Solch viskose Tropfen können an den nachgeschalteten Anlagenteilen große Schäden anrichten. Zusätzlich hierzu ist jeder einzelne Tropfen, der im Prozess verloren geht, ein Verlust von Rohmaterial und Energie.

Eine effiziente Tropfenabscheider spielt also eine besondere Rolle in Ver-dampferprozessen, in Hinsicht auf den Schutz der Anlage und bei der Reduzierung von Produktverlust.

Mehr Informationen finden Sie auch in der Broschüre Get more out of your process.

Der DH 5000 (TS-5) Edelstahl-Tropfenabscheider ist ein Hochleistungs-Prallflächenabscheider für den Einbau in den horizontalen Gasstrom. Angepasst an eine Vielzahl von Applikationen ist die DH 5000 Serie die erste Wahl bei Tropfenabscheideranwendungen unter extremen Bedingungen.
Der DV 270 (T 271) ist ein Prallflächenabscheider für den Einbau im vertikalen Gasstrom. Eingesetzt in viele unterschiedliche Anwendungen ist der DV 270 heute der sogenannte 'all-rounder'.  
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011