Dark sea with a rainy and sunny sky.

Tropfenabscheider reduzieren die Korrosion durch Salz und sorgen für trockene Filter.

Auf See und an der Küste scheint der Kampf gegen unerwünschte Feuchtigkeit aussichtslos, dennoch kann er gewonnen werden. Munters bietet moderne Lufteinlass-Systeme, die Gefahr von eindringender Gischt, von Regen und von Hagel direkt an der Außenwand unterbinden.

Belüftungssysteme für Plattformen und Luftansaugöffnungen von Maschinenräumen und Gasturbinen benötigen Schutz gegen die Naturgewalten. Regen, Hagel, Gischt, Schnee und andere Partikel, die in die Belüftungssysteme gelangen, verursachen dort Korrosion und nasse Filter. Besondere Beachtung verdienen dabei die Ansaugsysteme von Maschinenräumen; zum einen muss ein langlebiger Schutz gegen Korrosion gewährleistet sein, zum anderen muss die Maschine auch in kritischen Situationen zuverlässig funktionieren.

Bei Temperaturen nahe dem oder unter dem Gefrierpunkt benötigen die Lufteinlass-Systeme ganz besondere Aufmerksamkeit, denn das Risiko der Vereisung ist sehr hoch. Aus diesem Grunde kann unter solchen Bedingungen eine zuverlässige Tropfenabscheidung nur mit zusätzlichen beheizbaren Abscheidern durchgeführt werden.

Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre The end of the Ice Age .

Zusätzlich zu den unterschiedlichen Wetterbedingungen sind auch verschiedene Feststoffpartikel in der Luft vorhanden, so z.B. Staub, Salze oder Asche aus Verbrennungsprozessen.

Systeme, die Außen- und Umgebungsluft benötigen, werden durch Munters Tropfenabscheider dauerhaft geschützt. Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre  Let it blow.

Vorteile::

  • Trockene Filter - lange Lebensdauer
  • Weniger Korrosion in Belüftungssystemen
  • Reduzierung von Feuchtigkeit, Bakterienbewuchs, Geruchsbelästigung
  • Geringere Kosten für Wartung
  • Besseres Klima für Passagiere und Crew, die Einrichtung, die Fracht und sensible Geräte.

 

Der Munters DFH ist ein sogenannter beheizbarer Tropfenabscheider der sowohl Schneepartikel entfernt, als auch das gesamte Abscheidersystem vor der Vereisung schützt. Die Lamellen der Abscheidereinheit...
Der 1. stufige DF Prallflächenabscheider bietet guten Schutz für Belüftungssysteme.
Der 2-stufige DCF verbindet feststehende Prallflächenabscheider mit einem Koalescer, oder Filter.
Der dreistufige DFF hat als dritte Stufe einen zusätzlichen Prallflächenabscheider hinter der 2. Stufe, einem Koalescer.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011