Klimatechnik

Drop of water rinsing down a leaflet

Tropfenabscheider halten Klimaanlagen trocken.

Tropfenabscheider eliminieren Regen und Nebel aus der Frischluft, bevor sie in das Belüftungssystem gelangt. Dies hält die eingebauten Vorfilter trocken und verhindert damit ein Ansteigen des Druckverlustes, und damit des Energieverbrauches, durch nasse Filter.

Hinter Luftkühlern eliminieren Tropfenabscheider das kondensierte Wasser und verhindern damit das weitere Eintragen von Wasser in die Luftkanäle. Vorhandenes Kondenswasser fördert die Korrosion und das Bakterienwachstum in den Luftkanälen. Klimaanlagen, die die Luft zusätzlich befeuchten nutzen die Prallabscheidertechnologie um die kleinen Tropfen des Sprühnebels wieder abzutrennen.

Munters Tropfenabscheider verhindern solch ungewünschte Konsequenzen und sind lieferbar in unterschiedlichen Bauformen, die einfach in Klimaanlagen eingebaut werden können.

Die 1-stufigen Prallflächenabscheider der DF Serie bieten guten Schutz vor eindringendem Wasser in Belüftungssystemen. Die DF Serie is einsetzbar bei beinahe allen Wetterbedingungen, wie z.B. bei Gischt, Nebel,...
Die Prallflächenabscheider der Serie DFM sind modular aufgebaute Abscheidersysteme für die Installation hinter Kühlern und Kühlschlangen und hinter Luftwäschern und Sprühbefeuchtern.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011