Gaskühlung

Droplets of water on a blue surface.


Tropfenabscheider schützen den Prozess und nachgeschaltete Anlagenteile vor Korrosion und andere Schäden durch mitgerissene Flüssigkeiten.


Viele industrielle Prozesse verlangen eine Abkühlung von Gasen, zum Beispiel bei der Abkühlung durch Kühler in großen Klimaanlagen, in der Prozess- industrie hinter Kompressoren und im Schiffsbau hinter Turboladern. Sinkt die Temperatur dabei unter den Taupunkt, setzt sofort die Kondensation ein.

 

Vom Gasstrom transportiert, kann diese unerwünschte Kondensflüssigkeit den eigentlichen Prozess stören und zu Korrosion an den nachgeschalteten Anlagenteilen führen.

 

Munters Tropfenabscheider schützt die Anlagen gegen diese unerwünschten Risiken.

 

 

Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre Getting more out of your process.

Der DH 2100 - CE (T 100) ist ein Prallflächenabscheider für den Einsatz in horizontaler Anströmrichtung in unterschiedlichsten Anwendungen.
Der DH 5000 (TS-5) Edelstahl-Tropfenabscheider ist ein Hochleistungs-Prallflächenabscheider für den Einbau in den horizontalen Gasstrom. Angepasst an eine Vielzahl von Applikationen ist die DH 5000 Serie die erste Wahl bei Tropfenabscheideranwendungen unter extremen Bedingungen.  
Der DV 270 (T 271) ist ein Prallflächenabscheider für den Einbau im vertikalen Gasstrom. Eingesetzt in viele unterschiedliche Anwendungen ist der DV 270 heute der sogenannte 'all-rounder'.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011