Gas- und Abgasreinigung

Two stainless steal chimneys in front of a pink sky.

Tropfenabscheider- Systeme schützen die Umwelt. Flüssigkeiten aus der Gaswäsche werden zuverlässig entfernt und ermöglichen so die Einhaltung der Emissionsgrenzen.

Bei der Abgasreinigung werden unerwünschte Inhaltstoffen aus Gasströmen entfernt, bevor diese in die Umwelt entlassen werden. Der überwiegende Teil der Abgasreinigungsanlagen ist heutzutage als Nasswäscher ausgeführt. In den gängigen Nasswaschverfahren werden Inhaltstoffe durch das Einsprühen einer fein verteilten Waschlösungen ausgewaschen.

Zum Schutz der Umwelt, aber auch der nachgeschalteten Anlagenteile und -Prozesse - wie z.B. Gas-Gas-Wärmetauschern - werden die  mitgerissenen Tropfen von Tropfenabscheider- Systemen zurückgehalten.

Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Nasswäschern steigen seit Jahren kontinuierlich an. Auch die Kostenoptimierung bei der Neuplanung und der Nachrüstung sind mehr und mehr in den Fokus der Planer und Betreiber gerückt. Für die Tropfenabscheidersysteme heißt dies: Sie müssen im Bezug auf ihre Leisungsfähigkeit und Zuverlässigkeit immer häufiger in den Grenzbereichen der Abscheider- Technologie arbeiten. Zudem sind Munters Tropfenabscheider- systeme so ausgelegt, dass sie große Schwankungen bei der Anströmgeschwindigkeit ohne Leistungsverlust zuverlässig bewältigen.

Seit vier Jahrzehnten setzt Munters die Prallflächen-Tropfenabscheider erfolgreich in tausenden Anwendungen in der ganzen Welt ein. Munters bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Systemen, sowie Dienstleistungen für alle bekannten Nasswäschersysteme: ein-, zwei- oder mehr-stufige Abscheider-systeme, inklusive der gewünschten Reinigungssysteme bis hin zur Montageüberwachung vor Ort.

 

 

DV210+ Tropfenabscheider sind für den Einsatz in den Kopf von Nasswäschern vor allem in der Rauchgasentschwefelung (REA) entwickelt.
Der DH 2100-FGD (T 100) ist ein Prallflächenabscheider für die horizontale Anströmung, vor allem eingesetzt in so genannten Panels für den Einbau in die horizontalen Abgaskanäle von REA- und Müllverbrennung-...
Der DV 880 (8800 Serie) ist ein Prallflächen-Tropfenabscheider für den Einsatz bei vertikaler Anströmung. Der DV 880 wird hauptsächlich als zweistufiges System bei mittleren bis hohen Flüssigkeitsbeladungen...
Der DV 270 (T 271) ist ein Prallflächenabscheider für den Einbau in den vertikalen Gasstrom. Einsatzgebiete für den DV 270 sind die Verdampfertechnik, in Nasswäscher, in...
DS 8000 bezeichnet eine Serie verschiedener Drallabscheider für den Einsatz mit sowohl vertikaler als auch horizontaler Anströmrichtung. Die Abscheider wurden gebaut um große Mengen größerer.
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011