Mist elimination for gas cleaning

Munters Tropfenabscheider-Systeme separieren Flüssigkeiten aus Gasströmen. Munters ME liefert Produkte und Leistungen rund um die Tropfenabscheidung in mehr als 20 Industrien weltweit.

Munters ME produziert komplette Tropfenabscheidersysteme für die Gasreini- gung, für Lufteinlasssysteme, für die Öl & Gas Industrie, für die Gaskühlung und für Verdampfer. Heute finden sich Tropfenabscheidersysteme vorallem in in Kraftwerken, Prozessanlagen, sowie der chemischen, petrochemischen und der  Stahl-, Zucker-, Papier- und Düngemittelindustrie. Darüber hinaus werden die Abscheider in der Klimatechnik, im Schiffsbau, u.a. eingesetzt.

Mehr Informationen über den Technischen Background, Forschung & Enwicklung den Lieferumfang können rechts unter den Links abgerufen werden.

 

Effiziente Tropfenabscheidung schützt die Umwelt. Die Abgasreinigung ist die Entfernung von Inhaltsstoffen aus einem Gasstrom um ihre Freisetzung in die Atmosphäre zu verhindern. Die meisten Reinigungsprozesse werden...
Sichere und effiziente Rückhaltung von Flüssigkeiten und anderen Inhaltstoffen aus Prozessgasen. Die Ansprüche der Prozess Industrie an Tropfenabscheidersysteme sind extrem hoch; wechselnde Bedingungen
Tropfenabscheider reduzieren die Korrosion durch Salz und sorgen für trockene Filter. Auf See und an der Küste scheint der Kampf gegen unerwünschte Feuchtigkeit aussichtslos, dennoch kann er gewonnen...
Tropfenabscheider schützen den Prozess und nachgeschaltete Anlagenteile vor Korrosion und andere Schäden durch mitgerissene Flüssigkeiten. Viele industrielle Prozesse verlangen eine Abkühlung von Gasen, zum Beispiel...
Tropfenabscheider halten Klimaanlagen trocken. Tropfenabscheider eliminieren Regen und Nebel aus der Frischluft, bevor sie in das Belüftungssystem gelangt. Dies hält die Vorfilter trocken und Dies hält die...
Rückhaltung wertvollen Produktes, Schutz der Destillatphase eines Produktes vor unerwünschten Inhaltsstoffen und Schutz von nachgeschalteten Anlagenteilen vor mitgerissenen Flüssigkeiten. Mehrstufige...
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011