MCS 世界分布

湿度控制服务MCS是一个应用于全球范围内的灾害修复和临时湿度控制,我们随时准备为全球的客户提供一星期七天,每天24小时的服务。

 我的灾害修复服务包括民用和商用,服务主要包括但不仅限于:水灾和洪水破坏,火灾修复,除碳,损害评估,建筑物干燥,模型修复,文件及家具用品及意外灾害修复和泄露侦查。

 

我们非常高兴能提供给我们的客户一个选择性灾后修复解决方案,发生在许多被损坏项目和新建筑上大量的处理费用是完全可以避免的,同时损害修复大幅的减少了制造商工作,节约了原材料生产加工分配过程中的环境保护成本。

 

生产过程中良好的湿度控制能提高生产能力,因为生产不会受到因季节变换而产生的湿度变化的影响,在许多高湿区域如干燥码头可以有效的防止产品腐蚀,我们的湿度控制方案能有效及时控制环境确保商业活动的持续性。除此之外,我们湿度控制方案能减少依赖性和管理风险。我们的一些主要应用领域:建筑物干燥、表面预处理和衣物和工业应用的肉类加工、投资铸件、国防、食物加工、塑料成型、农业、制药、医院和学校等。

 

从您所在国家的 Munters MCS办公室,您得到我们最专业的服务。

选择你的国家
选择
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011